Danfoss logo
Manifold FH-PRO, Brass, 088U0903

Coletor FH-PRO, Latão, Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]: 3, 10 bar

088U0903

FH-PRO Manifold 3+3

Especificação do Produto

Característica
Valor
AjusteSim
Conexão de válvulaDanfoss RA
DescriçãoFH-PRO Manifold 3+3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FluxômetroNão
Grupo de produtosColetor e kits de coletor
MaterialLatão
Material DescriptionC4C FH-PRO manifold 3+3
Característica
Valor
Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]3
Pressão de teste [bar]16 bar
Pressão de trabalho [bar] [Max]10 bar
Pressão diferencial [bar] [Max]0.600 bar
Product line34
Temperatura de fluxo [° C] [Max]90 °C
Tipo de produtoColetor FH-PRO
Válvula de purgaNão incluso

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.329 Quilograma
Peso líquido1.227 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.001 Metro cúbico
EAN/UPC5702425235252