Coletor FH-PRO, Latão, Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]: 4, 10 bar
088U0894
Project Manifold 4+4 without Shutoff
088U0894
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Descrição | Project Manifold 4+4 without Shutoff |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de produtos | Coletor e kits de coletor |
| Material | Latão |
| Material Description | C4C Manifold set 4+4 FH-PROX-B |
Característica | Valor |
|---|---|
| Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max] | 4 |
| Pressão de trabalho [bar] [Max] | 10 bar |
| Pressão diferencial [bar] [Max] | 0.600 bar |
| Product line | 34 |
| Tipo de produto | Coletor FH-PRO |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.642 Quilograma |
| Peso líquido | 1.517 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.002 Metro cúbico |
| EAN/UPC | 5715162466124 |