Danfoss logo
Manifold FH-PRO, 088U0892

Coletor FH-PRO, Latão, Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]: 2, 10 bar

088U0892

Project Manifold 2+2 without Shutoff

Especificação do Produto

Característica
Valor
DescriçãoProject Manifold 2+2 without Shutoff
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosColetor e kits de coletor
MaterialLatão
Material DescriptionC4C Manifold set 2+2 FH-PROX-B
Característica
Valor
Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]2
Pressão de trabalho [bar] [Max]10 bar
Pressão diferencial [bar] [Max]0.600 bar
Product line34
Tipo de produtoColetor FH-PRO

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.901 Kilogram
Peso líquido0.839 Kilogram
Característica
Valor
Volume0.001 Cubic meter
EAN/UPC5715162466100