Danfoss logo
FH-ME3 088U06132

Tubo coletor BasicPlus, Latão, Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]: 2, 10 bar

088U0612

Tubo coletor BasicPlus 2+2
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Coletores

Especificação do Produto

Característica
Valor
Conexão de válvulaDanfoss RA
DescriçãoTubo coletor BasicPlus 2+2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FluxômetroNão
Grupo de produtosColetor e kits de coletor
MaterialLatão
Material DescriptionBasicPlus Manifold 2+2
Característica
Valor
Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]2
Pressão de trabalho [bar] [Max]10 bar
Product line34
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.89acef4e-684f-4ed2-b893-c1b804c53bff
SCIP dossier product nameBasicPlus manifolds
Tipo de produtoTubo coletor BasicPlus
Válvula de purgaNão incluso

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.127 Quilograma
Peso líquido1.075 Quilograma
Volume0.88 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702420117300
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm