Montado em superfície, FH Gabinetes, Aço zincado, 700 mm
088X0916
On wall cabinet, width 700 mm
088X0916
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura [mm] | 600 mm |
| Contains batteries | No |
| Descrição | On wall cabinet, width 700 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de produtos | FH Gabinetes |
| Largura [mm] | 700.00 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material | Aço zincado |
| Material Description | On-wall cabinet 700 x 600 x 130 |
| Product line | 34 |
| Profundidade [mm] | 130 mm |
| Tipo de produto | Montado em superfície |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 8.25 Quilograma |
| Peso líquido | 7.42 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 59.64 Litro |
| EAN/UPC | 5715162477519 |