Danfoss logo
 On-wall version

Montado em superfície, FH Gabinetes, Aço zincado, 420 mm

088X0915

On wall cabinet, width 420 mm

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura [mm]600 mm
Contains batteriesNo
DescriçãoOn wall cabinet, width 420 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosFH Gabinetes
Largura [mm]420.00 mm
Característica
Valor
MaterialAço zincado
Material DescriptionOn-wall cabinet 420 x 600 x 130
Product line34
Profundidade [mm]130 mm
Tipo de produtoMontado em superfície

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto5.54 Quilograma
Peso líquido4.98 Quilograma
Característica
Valor
Volume35.868 Litro
EAN/UPC5715162477502