Embutido, FH Gabinetes, Aço zincado, 975 mm
088X0913
In wall cabinet, width 975 mm
088X0913
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Descrição | In wall cabinet, width 975 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Faixa de altura ajustável [mm] [Max] | 675 mm |
| Faixa de altura ajustável [mm] [Min] | 585 mm |
| Faixa de profundidade [mm] [Max] | 145 mm |
| Faixa de profundidade [mm] [Min] | 108 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | FH Gabinetes |
| Largura [mm] | 975.00 mm |
| Material | Aço zincado |
| Material Description | In-wall cabinet 975 x 600 x 110 |
| Product line | 34 |
| Tipo de produto | Embutido |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 9700 Grama |
| Peso líquido | 9700 Grama |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 77.376 Litro |
| EAN/UPC | 5715162477489 |