Danfoss logo
In-wall version

Embutido, FH Gabinetes, Aço zincado, 575 mm

088X0911

In wall cabinet, width 575 mm

Especificação do Produto

Característica
Valor
Contains batteriesNo
DescriçãoIn wall cabinet, width 575 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Faixa de altura ajustável [mm] [Max]675 mm
Faixa de altura ajustável [mm] [Min]585 mm
Faixa de profundidade [mm] [Max]145 mm
Faixa de profundidade [mm] [Min]108 mm
Característica
Valor
Grupo de produtosFH Gabinetes
Largura [mm]575.00 mm
MaterialAço zincado
Material DescriptionIn-wall cabinet 575 x 600 x 110
Product line34
Tipo de produtoEmbutido

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto7.34 Quilograma
Peso líquido6.6 Quilograma
Característica
Valor
Volume48.384 Litro
EAN/UPC5715162477465