Danfoss logo
USV-S, DN 15, Internal thread

USV-S, DN 50, Rosca interna

003Z2236

USV-S DN 50, rosca interna, válvula de ajuste

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 16
Contains batteriesNo
DescriçãoUSV-S DN 50, rosca interna, válvula de ajuste
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Escala de configuraçãoSim
EU RoHS complianceOut of scope
Função de bloqueioSim
Função de drenagemNão
Grupo de produtosBalanceamento manual
Limitação de fluxoSim
Característica
Valor
Material DescriptionUSV-S DN50, R 2", PN16
Material do corpo da válvulaLatão
Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Max]150 KPa
Product line28
Tamanho da válvulaDN 50
Temperatura do meio [°C] [Max]120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]-20 °C
Tipo de produtoUSV-S
Tipos de conexãoRosca interna
Valores Kv [m³/h]16.00 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto2.063 Quilograma
Peso líquido1.99 Quilograma
Característica
Valor
Volume2.484 Litro
EAN/UPC5710104082851