USV-S, DN 40, Rosca interna
003Z2235
USV-S DN 40, rosca interna, válvula de ajuste
003Z2235
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe de pressão | PN 16 |
| Contains batteries | No |
| Descrição | USV-S DN 40, rosca interna, válvula de ajuste |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Escala de configuração | Sim |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Função de bloqueio | Sim |
| Função de drenagem | Não |
| Grupo de produtos | Balanceamento manual |
| Limitação de fluxo | Sim |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | USV-S DN40, R 1 1/2", PN16 |
| Material do corpo da válvula | Latão |
| Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Max] | 150 KPa |
| Product line | 28 |
| Tamanho da válvula | DN 40 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipo de produto | USV-S |
| Tipos de conexão | Rosca interna |
| Valores Kv [m³/h] | 10.00 m³/h |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.279 Quilograma |
| Peso líquido | 1.196 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 2.239 Litro |
| EAN/UPC | 5710104082844 |