USV-S, DN 15, Rosca interna
003Z2231
USV-S DN 15, rosca interna, válvula de ajuste
003Z2231
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe de pressão | PN 16 |
| Contains batteries | No |
| Descrição | USV-S DN 15, rosca interna, válvula de ajuste |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Escala de configuração | Sim |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Função de bloqueio | Sim |
| Função de drenagem | Não |
| Grupo de produtos | Balanceamento manual |
| Limitação de fluxo | Sim |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | USV-S DN15, R 1/2", PN16 |
| Material do corpo da válvula | Latão |
| Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Max] | 150 KPa |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamanho da válvula | DN 15 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipo de produto | USV-S |
| Tipos de conexão | Rosca interna |
| Valores Kv [m³/h] | 1.60 m³/h |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.269 Quilograma |
| Peso líquido | 0.249 Quilograma |
| Volume | 0.458 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104082806 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |