Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M e kit USV-I, DN 50, Rosca interna ISO 7/1; Rp 2

003Z2155

Conjunto de USV-M e USV-I, DN 50, rosca interna

Especificação do Produto

Característica
Valor
Classe de pressãoPN 16
Contains batteriesNo
DescriçãoConjunto de USV-M e USV-I, DN 50, rosca interna
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosBalanceamento manual
Material DescriptionUSV-I/M set 50, R 2"", PN 16
Product line28
Característica
Valor
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.9ee6576b-af1a-49d4-bac6-52ac23e9c151
SCIP dossier product nameUSV-I/M set 50, R 2"", PN 16
Tamanho da válvulaDN 50
Tipo de produtoUSV-M e kit USV-I
Tipos de conexãoRosca interna ISO 7/1Rp 2
Valores Kv [m³/h]16.00 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto4.33 Quilograma
Peso líquido4.33 Quilograma
Volume4.669 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702420083681
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm