USV-M, DN 50, Rosca interna ISO 7/1; Rp 2
003Z2153
USV-M DN 50, rosca interna, válvula de balanceamento atualizável
003Z2153
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Capacidade de atualização | Sim |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe de pressão | PN 16 |
| Contains batteries | No |
| Descrição | USV-M DN 50, rosca interna, válvula de balanceamento atualizável |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Escala de configuração | Não |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Função de bloqueio | Sim |
| Função de drenagem | Sim |
| Grupo de produtos | Balanceamento manual |
| Limitação de fluxo | Sim |
| Material Description | USV-M 50, R 2"", PN16 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material do corpo da válvula | Latão |
| Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Max] | 80 KPa |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 842ea672-77b3-411d-a9bc-5547faac3310 |
| SCIP dossier product name | USV-M 50, R 2"", PN16 |
| Tamanho da válvula | DN 50 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipo de produto | USV-M |
| Tipos de conexão | Rosca interna ISO 7/1Rp 2 |
| Valores Kv [m³/h] | 16.00 m³/h |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.194 Quilograma |
| Peso líquido | 2.194 Quilograma |
| Volume | 2.466 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420082547 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |