Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M e kit USV-I, DN 32, Rosca externa ISO 228/1; G 1 ½A

003Z2149

Conjunto de USV-M e USV-I, DN 32, rosca externa

Especificação do Produto

Característica
Valor
Classe de pressãoPN 16
Contains batteriesNo
DescriçãoConjunto de USV-M e USV-I, DN 32, rosca externa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosBalanceamento manual
Material DescriptionUSV-I/M set 32, G 1 1/2" A , PN 16"
Característica
Valor
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da válvulaDN 32
Tipo de produtoUSV-M e kit USV-I
Tipos de conexãoRosca externa ISO 228/1G 1 ½A
Valores Kv [m³/h]6.30 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto2.632 Quilograma
Peso líquido2.632 Quilograma
Volume3.541 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702420083650
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm