Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M e kit USV-I, DN 25, Rosca externa ISO 228/1; G 1 ¼A

003Z2148

Conjunto de USV-M e USV-I, DN 25, rosca externa

Especificação do Produto

Característica
Valor
Classe de pressãoPN 16
Contains batteriesNo
DescriçãoConjunto de USV-M e USV-I, DN 25, rosca externa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosBalanceamento manual
Material DescriptionUSV-I/M set 25, G 1 1/4 A, PN 16
Product line28
Característica
Valor
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.6804a647-8114-4020-a6fc-6a9a70c0f30e
SCIP dossier product nameUSV-I/M set 25, G 1 1/4 A, PN 16
Tamanho da válvulaDN 25
Tipo de produtoUSV-M e kit USV-I
Tipos de conexãoRosca externa ISO 228/1G 1 ¼A
Valores Kv [m³/h]4.00 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.648 Quilograma
Peso líquido1.648 Quilograma
Volume1.809 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702420083643
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm