USV-M e kit USV-I, DN 15, G ¾A; Rosca externa ISO 228/1
003Z2146
Conjunto de USV-M e USV-I, DN 15, rosca externa
003Z2146
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Classe de pressão | PN 16 |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Conjunto de USV-M e USV-I, DN 15, rosca externa |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de produtos | Balanceamento manual |
| Material Description | USV-I/M set 15, G 3/4 A, PN16 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamanho da válvula | DN 15 |
| Tipo de produto | USV-M e kit USV-I |
| Tipos de conexão | Rosca externa ISO 228/1G ¾A |
| Valores Kv [m³/h] | 1.60 m³/h |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.71 Quilograma |
| Peso líquido | 0.7 Quilograma |
| Volume | 0.77 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083629 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |