Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M e kit USV-I, DN 40, Rosca interna ISO 7/1; Rp 1 ½

003Z2145

Conjunto de USV-M e USV-I, DN 40, rosca interna

Especificação do Produto

Característica
Valor
Classe de pressãoPN 16
Contains batteriesNo
DescriçãoConjunto de USV-M e USV-I, DN 40, rosca interna
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosBalanceamento manual
Material DescriptionUSV-I/M set 40, R 1 1/2"", PN 16
Característica
Valor
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da válvulaDN 40
Tipo de produtoUSV-M e kit USV-I
Tipos de conexãoRosca interna ISO 7/1Rp 1 ½
Valores Kv [m³/h]10.00 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto2.924 Quilograma
Peso líquido2.924 Quilograma
Volume3.46 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702420083612
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm