Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M e kit USV-I, DN 32, Rosca interna ISO 7/1; Rp 1 ¼

003Z2144

Conjunto de USV-M e USV-I, DN 32, rosca interna

Especificação do Produto

Característica
Valor
Classe de pressãoPN 16
Contains batteriesNo
DescriçãoConjunto de USV-M e USV-I, DN 32, rosca interna
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosBalanceamento manual
Material DescriptionUSV-I/M set 32, R 1 1/4"", PN 16
Característica
Valor
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da válvulaDN 32
Tipo de produtoUSV-M e kit USV-I
Tipos de conexãoRosca interna ISO 7/1Rp 1 ¼
Valores Kv [m³/h]6.30 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto2.665 Quilograma
Peso líquido2.665 Quilograma
Volume3.521 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702420068152
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm