USV-I, DN 40, Rosca externa ISO 228/1
003Z2140
USV-I DN 40, rosca externa, válvula de ajuste
003Z2140
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe de pressão | PN 16 |
| Contains batteries | No |
| Descrição | USV-I DN 40, rosca externa, válvula de ajuste |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Escala de configuração | Sim |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Função de bloqueio | Sim |
| Função de drenagem | Sim |
| Grupo de produtos | Balanceamento manual |
| Limitação de fluxo | Sim |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | USV-I 40, G 1 3/4, PN16 |
| Material do corpo da válvula | Latão |
| Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Max] | 150 KPa |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamanho da válvula | DN 40 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipo de produto | USV-I |
| Tipos de conexão | Rosca externa ISO 228/1G 1 ¾A |
| Valores Kv [m³/h] | 10.00 m³/h |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.351 Quilograma |
| Peso líquido | 1.351 Quilograma |
| Volume | 2.242 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083605 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |