Danfoss logo
USV-I 003Z2136

USV-I, DN 25, Rosca externa ISO 228/1; G 1 ¼A

003Z2138

USV-I DN 25, rosca externa, válvula de ajuste

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 16
Contains batteriesNo
DescriçãoUSV-I DN 25, rosca externa, válvula de ajuste
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Escala de configuraçãoSim
EU RoHS complianceOut of scope
Função de bloqueioSim
Função de drenagemSim
Grupo de produtosBalanceamento manual
Limitação de fluxoSim
Material DescriptionUSV-I 25, G 1 1/4, PN16
Característica
Valor
Material do corpo da válvulaLatão
Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Max]150 KPa
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.6197f9a6-5e31-46ef-aec3-84760763b003
SCIP dossier product nameUSV-I 25, G 1 1/4, PN16
Tamanho da válvulaDN 25
Temperatura do meio [°C] [Max]120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]-20 °C
Tipo de produtoUSV-I
Tipos de conexãoRosca externa ISO 228/1G 1 ¼A
Valores Kv [m³/h]4.00 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.76 Quilograma
Peso líquido0.76 Quilograma
Volume1.077 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702420083582
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm