USV-I, DN 32, Rosca interna ISO 7/1; Rp 1 ¼
003Z2134
USV-I DN 32, rosca interna, válvula de ajuste
This product is not yet available in this country
Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.
003Z2134
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe de pressão | PN 16 |
| Contains batteries | No |
| Descrição | USV-I DN 32, rosca interna, válvula de ajuste |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Escala de configuração | Sim |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Função de bloqueio | Sim |
| Função de drenagem | Sim |
| Grupo de produtos | Balanceamento manual |
| Limitação de fluxo | Sim |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | USV-I 32, R 1 1/4"", PN16 |
| Material do corpo da válvula | Latão |
| Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Max] | 150 KPa |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho da válvula | DN 32 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipo de produto | USV-I |
| Tipos de conexão | Rosca interna ISO 7/1Rp 1 ¼ |
| Valores Kv [m³/h] | 6.30 m³/h |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.218 Quilograma |
| Peso líquido | 1.218 Quilograma |
| Volume | 2.21 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420082509 |
| Proposition 65 | No significant risk |