MNF, DN 150, PN 16, Flange
003Z1166
MNF DN 150 com plugues de teste PN16, válvula de pré-ajuste manual
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: MSV-F2
003Z1166
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Classe de pressão | PN 16 |
| Contains batteries | No |
| Descrição | MNF DN 150 com plugues de teste PN16, válvula de pré-ajuste manual |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Escala de configuração | Sim |
| Função de bloqueio | Sim |
| Função de drenagem | Não |
| Grupo de produtos | Balanceamento manual |
| Material Description | MNF DN 150 with test plugs PN 16 |
| Material do corpo da válvula | Ferro fundido cinza (EN-GJL-250) |
| Plugues de teste | Com plugues de teste |
Característica | Valor |
|---|---|
| Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Max] | 150 KPa |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
| SCIP dossier product name | MSV-F2 MNF DN15-300 |
| Tamanho da válvula | DN 150 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipo de produto | MNF |
| Tipos de conexão | Flange |
| Valores Kv [m³/h] | 400.80 m³/h |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 65.6 Quilograma |
| Peso líquido | 53.1 Quilograma |
| Volume | 213.6 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104514512 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |