Danfoss logo
MSV-F2 with measuring nipples (PN16) - 003Z1067, 003Z1068, 003Z1069, 003Z1090, 003Z1091

MSV-F2, DN 350, PN 25, Flange

003Z1097

MSV-F2 DN 350 com plugues de teste PN25, válvula de pré-ajuste manual

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 25
Contains batteriesNo
DescriçãoMSV-F2 DN 350 com plugues de teste PN25, válvula de pré-ajuste manual
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Escala de configuraçãoSim
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Função de bloqueioSim
Função de drenagemNão
Grupo de produtosBalanceamento manual
Material DescriptionMSV-F2 DN350 w. measuring nipples (PN25)
Material do corpo da válvulaFerro dúctil (EN-GJS 400-15)
Característica
Valor
Plugues de testeCom plugues de teste
Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Max]200 KPa
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.2bc00472-4969-4f4a-bfc8-1c168f67534a
SCIP dossier product nameMSV-F2 DN200-DN400
Tamanho da válvulaDN 350
Temperatura do meio [°C] [Max]150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de produtoMSV-F2
Tipos de conexãoFlange
Valores Kv [m³/h]2046.10 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto748 Quilograma
Peso líquido748 Quilograma
Volume1440 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421557785
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm