Danfoss logo
MSV-F2_L

MNF, DN 50, PN 25, Flange

003Z1170

MNF DN 50 com plugues de teste PN25, válvula de pré-ajuste manual
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: MSV-F2

Especificação do Produto

Característica
Valor
Classe de pressãoPN 25
Contains batteriesNo
DescriçãoMNF DN 50 com plugues de teste PN25, válvula de pré-ajuste manual
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Escala de configuraçãoSim
Função de bloqueioSim
Função de drenagemNão
Grupo de produtosBalanceamento manual
Material DescriptionMNF DN 50 with test plugs PN 25
Material do corpo da válvulaFerro dúctil (EN-GJS 400-15)
Plugues de testeCom plugues de teste
Característica
Valor
Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Max]200 KPa
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
SCIP dossier product nameMSV-F2 MNF DN15-300
Tamanho da válvulaDN 50
Temperatura do meio [°C] [Max]130 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de produtoMNF
Tipos de conexãoFlange
Valores Kv [m³/h]53.80 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto9.325 Quilograma
Peso líquido8.585 Quilograma
Volume14.535 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104514628
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm