Danfoss logo
MSV-BD 003Z4005

MVT, DN 40, Rosca interna

003Z4085

MVT DN 40, rosca interna, válvula de pré-ajuste manual
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: MVT

Especificação do Produto

Característica
Valor
Classe de pressãoPN 20
DescriçãoMVT DN 40, rosca interna, válvula de pré-ajuste manual
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Escala de configuraçãoSim
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max]2.50 bar
Função de bloqueioSim
Função de drenagemSim
Grupo de produtosBalanceamento manual
Material DescriptionMVT DN 40 G1 1/2" int. thread
Característica
Valor
Material do corpo da válvulaLatão DZR
Product line28
Tamanho da válvulaDN 40
Temperatura do meio [°C] [Max]120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]-20 °C
Tipo de produtoMVT
Tipos de conexãoRosca interna
Valores Kv [m³/h]26.00 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.928 Quilograma
Peso líquido1.895 Quilograma
Característica
Valor
Volume2.153 Litro
EAN/UPC5702425180569