MVT, DN 20, Rosca interna
003Z4082
MVT DN 20, rosca interna, válvula de pré-ajuste manual
003Z4082
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Classe de pressão | PN 20 |
| Contains batteries | No |
| Descrição | MVT DN 20, rosca interna, válvula de pré-ajuste manual |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Escala de configuração | Sim |
| Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] | 2.50 bar |
| Função de bloqueio | Sim |
| Função de drenagem | Sim |
| Grupo de produtos | Balanceamento manual |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | MVT DN 20 G3/4" int. thread |
| Material do corpo da válvula | Latão DZR |
| Product line | 28 |
| Tamanho da válvula | DN 20 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipo de produto | MVT |
| Tipos de conexão | Rosca interna |
| Valores Kv [m³/h] | 6.00 m³/h |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.89 Quilograma |
| Peso líquido | 0.89 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 1.314 Litro |
| EAN/UPC | 5702425180507 |