LENO MSV-D, DN 40, Rosca interna ISO 228/2
003Z7005
LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 40
003Z7005
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe de pressão | PN 20 |
| Conexões | G 1 ½" |
| Contains batteries | No |
| Descrição | LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 40 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Escala de configuração | Sim |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Função de bloqueio | Sim |
| Função de drenagem | Não |
| Grupo de produtos | Balanceamento manual |
| Material Description | MSV-D DN40 |
| Material do corpo da válvula | CW 617N |
Característica | Valor |
|---|---|
| Plugues de teste | Com plugues de teste |
| Pressão diferencial [kPa] [Max] | 3 KPa |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f |
| SCIP dossier product name | MSV-D/ASV-D |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Tamanho da válvula | DN 40 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipo de produto | LENO MSV-D |
| Tipos de conexão | Rosca interna ISO 228/2 |
| Valores Kv [m³/h] | 26.00 m³/h |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.66 Quilograma |
| Peso líquido | 1.66 Quilograma |
| Volume | 2.213 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424617875 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |