Danfoss logo
MSV-D, 003Z7000 – 003Z7006, L

LENO MSV-D, DN 32, Rosca interna ISO 228/2

003Z7004

LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 32

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 20
ConexõesG 1 ¼"
Contains batteriesNo
DescriçãoLENO™ MSV-D valve with internal thread DN 32
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Escala de configuraçãoSim
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Função de bloqueioSim
Função de drenagemNão
Grupo de produtosBalanceamento manual
Material DescriptionMSV-D DN32
Material do corpo da válvulaCW 617N
Característica
Valor
Plugues de testeCom plugues de teste
Pressão diferencial [kPa] [Max]3 KPa
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
SCIP dossier product nameMSV-D/ASV-D
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Tamanho da válvulaDN 32
Temperatura do meio [°C] [Max]120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]-20 °C
Tipo de produtoLENO MSV-D
Tipos de conexãoRosca interna ISO 228/2
Valores Kv [m³/h]18.00 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.56 Quilograma
Peso líquido1.56 Quilograma
Volume2.213 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424617868
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm