Danfoss logo
MSV-BD PURE DN20 003Z9992_F

LENO MSV-BD PURE, DN 25, Rosca interna

003Z9993

Tipo de produto: LENO MSV-BD PURE, DN 25, Rosca interna, Balanceamento manual

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 20
ConexõesG 1"
Contains batteriesNo
DescriçãoMSV-BD PURE DN25 G1"
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Escala de configuraçãoSim
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max]2.50 bar
Função de bloqueioSim
Função de drenagemSim
Grupo de produtosBalanceamento manual
Lead contentless than 0,1%
Característica
Valor
Material DescriptionMSV-BD PURE DN25 G1"
Material do corpo da válvulaEcobrass
Plugues de testeCom plugues de teste
Product line28
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da válvulaDN 25
Temperatura do meio [°C] [Max]120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]-20 °C
Tipo de fluxoN/A
Tipo de produtoLENO MSV-BD PURE
Tipos de conexãoRosca interna
Valores Kv [m³/h]9.50 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.072 Quilograma
Peso líquido0.985 Quilograma
Volume1.37 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162508732
Proposition 65No significant risk