Danfoss logo
MSV-BD PURE DN20 003Z9992_F

LENO MSV-BD PURE, DN 20, Rosca interna

003Z9992

Tipo de produto: LENO MSV-BD PURE, DN 20, Rosca interna, Balanceamento manual

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 20
ConexõesG ¾"
Contains batteriesNo
DescriçãoMSV-BD PURE DN20 G¾"
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Escala de configuraçãoSim
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max]2.50 bar
Função de bloqueioSim
Função de drenagemSim
Grupo de produtosBalanceamento manual
Lead contentless than 0,1%
Característica
Valor
Material DescriptionMSV-BD PURE DN20 G�"
Material do corpo da válvulaEcobrass
Plugues de testeCom plugues de teste
Product line28
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da válvulaDN 20
Temperatura do meio [°C] [Max]120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]-20 °C
Tipo de fluxoN/A
Tipo de produtoLENO MSV-BD PURE
Tipos de conexãoRosca interna
Valores Kv [m³/h]6.00 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.902 Quilograma
Peso líquido0.886 Quilograma
Volume1.356 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162508725
Proposition 65No significant risk