Danfoss logo
MSV-BD PURE DN20 003Z9992_F

LENO MSV-BD PURE, DN 15 LF, Rosca interna

003Z9990

Tipo de produto: LENO MSV-BD PURE, DN 15 LF, Baixa vazão, Rosca interna, Balanceamento manual

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 20
ConexõesG ½"
Contains batteriesNo
DescriçãoMSV-BD PURE DN15 LF G½"
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Escala de configuraçãoSim
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max]2.50 bar
Função de bloqueioSim
Função de drenagemSim
Grupo de produtosBalanceamento manual
Lead contentless than 0,1%
Característica
Valor
Material DescriptionMSV-BD PURE DN15 LF G�"
Material do corpo da válvulaEcobrass
Plugues de testeCom plugues de teste
Product line28
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da válvulaDN 15 LF
Temperatura do meio [°C] [Max]120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]-20 °C
Tipo de fluxoBaixa vazão
Tipo de produtoLENO MSV-BD PURE
Tipos de conexãoRosca interna
Valores Kv [m³/h]2.50 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.814 Quilograma
Peso líquido0.802 Quilograma
Volume1.376 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162508701
Proposition 65No significant risk