Danfoss logo
Manual-Balancing-Valve-Set_L

LENO MSV-BD e kit MSV-S, DN 20, Rosca interna ISO 228/1

003Z4052

Conjunto de MSV-BD e MSV-S DN 20, rosca interna

Especificação do Produto

Característica
Valor
Classe de pressãoPN 20
Conexão do dreno padrãoBSPP
ConexõesG ¾"
Contains batteriesNo
DescriçãoConjunto de MSV-BD e MSV-S DN 20, rosca interna
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Escala de configuraçãoSim
Função de bloqueioSim
Função de drenagemSim
Grupo de produtosBalanceamento manual
Label productNo
Material DescriptionMSV-BD and MSV-S DN20
Material do corpo da válvulaLatão DZR
Plugues de testeCom plugues de teste
Pressão diferencial [kPa] [Max]250 KPa
Característica
Valor
Pressão diferencial [kPa] [Min]3 KPa
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.76b03a60-ed5a-4211-8c1a-852855adaa8c
SCIP dossier product nameMSV-BD+S DN15-DN50
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Tamanho da conexão do dreno [pol.]NaN in
Tamanho da válvulaDN 20
Temperatura do meio [°C] [Max]120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]-20 °C
Tipo de conexão do drenoROSCA
Tipo de produtoLENO MSV-BD e kit MSV-S
Tipos de conexãoRosca interna ISO 228/1
Valor de fluxo de drenagem [l/h]277 L/h
Valores Kv [m³/h]6.00 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.425 Quilograma
Peso líquido1.42 Quilograma
Volume2.155 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702420096971
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm