LENO MSV-BD e kit MSV-S, DN 15, Rosca interna ISO 228/1
003Z4051
Conjunto de MSV-BD e MSV-S DN 15, rosca interna
003Z4051
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Classe de pressão | PN 20 |
| Conexão do dreno padrão | BSPP |
| Conexões | G ½" |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Conjunto de MSV-BD e MSV-S DN 15, rosca interna |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Escala de configuração | Sim |
| Função de bloqueio | Sim |
| Função de drenagem | Sim |
| Grupo de produtos | Balanceamento manual |
| Label product | No |
| Material Description | MSV-BD and MSV-S DN15 |
| Material do corpo da válvula | Latão DZR |
| Plugues de teste | Com plugues de teste |
| Pressão diferencial [kPa] [Max] | 250 KPa |
Característica | Valor |
|---|---|
| Pressão diferencial [kPa] [Min] | 3 KPa |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 76b03a60-ed5a-4211-8c1a-852855adaa8c |
| SCIP dossier product name | MSV-BD+S DN15-DN50 |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Tamanho da conexão do dreno [pol.] | NaN in |
| Tamanho da válvula | DN 15 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipo de conexão do dreno | ROSCA |
| Tipo de produto | LENO MSV-BD e kit MSV-S |
| Tipos de conexão | Rosca interna ISO 228/1 |
| Valor de fluxo de drenagem [l/h] | 281 L/h |
| Valores Kv [m³/h] | 3.00 m³/h |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.236 Quilograma |
| Peso líquido | 1.213 Quilograma |
| Volume | 2.219 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420096964 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |