Danfoss logo
MSV-S 003Z4112 F

LENO MSV-S, DN 15, Rosca externa

003Z4111

MSV-S DN 15, rosca externa, válvula parceira

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 20
ConexõesG ¾ A
Contains batteriesNo
DescriçãoMSV-S DN 15, rosca externa, válvula parceira
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Escala de configuraçãoNão
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Função de bloqueioSim
Função de drenagemSim
Grupo de produtosBalanceamento manual
Material DescriptionMSV-S DN15 G¾" ext. for fitting
Característica
Valor
Material do corpo da válvulaLatão DZR
Plugues de testeSem plugues de teste
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0
SCIP dossier product nameMSV-S DN15-DN50
Tamanho da válvulaDN 15
Temperatura do meio [°C] [Max]120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]-20 °C
Tipo de produtoLENO MSV-S
Tipos de conexãoRosca externa
Valores Kv [m³/h]3.00 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.42 Quilograma
Peso líquido0.419 Quilograma
Volume0.817 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702420091853
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm