LENO MSV-S, DN 40, Rosca interna
003Z4015
MSV-S DN 40, rosca interna, válvula parceira
003Z4015
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe de pressão | PN 20 |
| Conexões | Rp 1½ |
| Contains batteries | No |
| Descrição | MSV-S DN 40, rosca interna, válvula parceira |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Escala de configuração | Não |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Função de bloqueio | Sim |
| Função de drenagem | Sim |
| Grupo de produtos | Balanceamento manual |
| Material Description | MSV-S DN40 G11/2'' int. |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material do corpo da válvula | Latão DZR |
| Plugues de teste | Sem plugues de teste |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0 |
| SCIP dossier product name | MSV-S DN15-DN50 |
| Tamanho da válvula | DN 40 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipo de produto | LENO MSV-S |
| Tipos de conexão | Rosca interna |
| Valores Kv [m³/h] | 26.00 m³/h |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.382 Quilograma |
| Peso líquido | 1.185 Quilograma |
| Volume | 3.43 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420092058 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |