LENO MSV-O, DN 50, Rosca interna ISO 7/1
003Z4026
MSV-O DN 50, rosca interna, orifício de venturi fixo, válvula de pré-ajuste manual
003Z4026
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe de pressão | PN 20 |
| Conexões | Rp 2 |
| Contains batteries | No |
| Descrição | MSV-O DN 50, rosca interna, orifício de venturi fixo, válvula de pré-ajuste manual |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Escala de configuração | Sim |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] | 2.50 bar |
| Função de bloqueio | Sim |
| Função de drenagem | Não |
| Grupo de produtos | Balanceamento manual |
| Material Description | MSV-O DN50 G2" int. |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material do corpo da válvula | Latão DZR |
| Plugues de teste | Com plugues de teste |
| Pressão diferencial [kPa] [Max] | 3 KPa |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 53f95648-cebd-47cc-b3d7-13f198654fa0 |
| SCIP dossier product name | MSV-O DN15-DN50 |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Tamanho da válvula | DN 50 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipo de produto | LENO MSV-O |
| Tipos de conexão | Rosca interna ISO 7/1 |
| Valores Kv [m³/h] | 37.90 m³/h |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.854 Quilograma |
| Peso líquido | 2.544 Quilograma |
| Volume | 3.393 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420096940 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |