LENO MSV-B, DN 15, Baixa vazão, Rosca externa
003Z4131
MSV-B DN 15, rosca externa, válvula de pré-ajuste manual
003Z4131
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe de pressão | PN 20 |
| Conexões | G ¾ A |
| Contains batteries | No |
| Descrição | MSV-B DN 15, rosca externa, válvula de pré-ajuste manual |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Escala de configuração | Sim |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Função de bloqueio | Sim |
| Função de drenagem | Não |
| Grupo de produtos | Balanceamento manual |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | MSV-B DN15 LF G¾" ext. for fitting |
| Material do corpo da válvula | Latão DZR |
| Plugues de teste | Com plugues de teste |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamanho da válvula | DN 15 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipo de fluxo | Baixa vazão |
| Tipo de produto | LENO MSV-B |
| Tipos de conexão | Rosca externa |
| Valores Kv [m³/h] | 3.00 m³/h |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.729 Quilograma |
| Peso líquido | 0.67 Quilograma |
| Volume | 1.356 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420096384 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |