Danfoss logo
MSV-B 003z4032

LENO MSV-B, DN 20, Rosca interna

003Z4032

MSV-B DN 20, rosca interna, válvula de pré-ajuste manual
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: LENO™ MSV-B

Substituição recomendada: 003Z7002

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 20
ConexõesRp ¾
Contains batteriesNo
DescriçãoMSV-B DN 20, rosca interna, válvula de pré-ajuste manual
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Escala de configuraçãoSim
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Função de bloqueioSim
Função de drenagemNão
Grupo de produtosBalanceamento manual
Material DescriptionMSV-B DN20 G3/4" int.
Característica
Valor
Material do corpo da válvulaLatão DZR
Plugues de testeCom plugues de teste
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.e31a4e1f-b706-4ff7-acc3-f3e2d361ce7e
SCIP dossier product nameMSV-B DN15-DN50 (1)
Tamanho da válvulaDN 20
Temperatura do meio [°C] [Max]120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]-20 °C
Tipo de produtoLENO MSV-B
Tipos de conexãoRosca interna
Valores Kv [m³/h]6.00 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.784 Quilograma
Peso líquido0.724 Quilograma
Volume1.434 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702420096445
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm