Danfoss logo
AB-QM 4.0 CO6 Flexo 1/2"

AB-QM 4.0 CO6 Flexo, DN 15, Baixa vazão

003Z1560

AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 LF 1/2" int.

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 16
Contains batteriesNo
DescriçãoAB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 LF 1/2" int.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosVálvulas de controle e balanceamento independentes de pressão
Material DescriptionAB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 LF 1/2" int.
Característica
Valor
Plugues de testeCom plugues de teste
Product line28
Tamanho da válvulaDN 15
Temperatura do meio [°C] [Max]90 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]0 °C
Tipo de fluxoBaixa vazão
Tipo de produtoAB-QM 4.0 CO6 Flexo
Tipos de conexãoRosca interna 1/2"
Vazão nominal [m³/h]0.200 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto4.672 Quilograma
Peso líquido3.672 Quilograma
Característica
Valor
Volume28.532 Litro
EAN/UPC5715162730928