PORCA DE FECHAMENTO COM JUNTA DN15
065Z7001
PORCA DE FECHAMENTO COM JUNTA DN15
065Z7001
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Descrição | PORCA DE FECHAMENTO COM JUNTA DN15 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de produtos | Outras válvulas |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | CLOSING NUT WITH GASKET DN15 |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de produto | Outros acessórios de válvulas |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.11 Quilograma |
| Peso líquido | 0.105 Quilograma |
| Volume | 0.119 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421518205 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |