Caixa de vedação da válvula VRB,VRG,VF,VL DN32 g200
065Z0324
Caixa de vedação da válvula VRB,VRG,VF,VL DN32 g200
065Z0324
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Descrição | Caixa de vedação da válvula VRB,VRG,VF,VL DN32 g200 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de produtos | Outras válvulas |
| Material Description | Valve stuff.box VRB,VRG,VF,VL DN32 g200 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 8926a970-57a8-4b8b-87ff-06efb0fb3113 |
| SCIP dossier product name | Valve stuff.box VRB,VRG,VF,VL DN32 g200 |
| Tipo de produto | Outros acessórios de válvulas |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.294 Quilograma |
| Peso líquido | 0.294 Quilograma |
| Volume | 0.309 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104010014 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |