Controlador de ambiente, FED, Tubo capilar [m]: 6+11
013G5469
SensorFED para controle de sequência de circuito de refrigeração e aquecimento 6+11m
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Controlador de ambiente
013G5469
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Descrição | SensorFED para controle de sequência de circuito de refrigeração e aquecimento 6+11m |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Grupo de produtos | Controlador de ambiente |
| Material Description | FED, IF Climate Control, 6+11m |
| Product line | 28 |
Característica | Valor |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | e2a7d874-43f9-4b17-8a44-ce94ae654f17 |
| SCIP dossier product name | FED IF Clinate Comtrol 6+11m |
| Tipo de produto | FED |
| Tubo capilar [m] | 6+11 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.52 Quilograma |
| Peso líquido | 0.52 Quilograma |
| Volume | 1.607 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420072104 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |