Controlador de ambiente, FED, Tubo capilar [m]: 7+8
013G5461
SensorFED para controle de sequência de circuito de refrigeração e aquecimento, 7+8m
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Controlador de ambiente
013G5461
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Descrição | SensorFED para controle de sequência de circuito de refrigeração e aquecimento, 7+8m |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Grupo de produtos | Controlador de ambiente |
| Material Description | FED, IF Climate Control, 7+8m |
| Product line | 28 |
Característica | Valor |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 142f9854-8675-487e-b40d-ae20eed4c21a |
| SCIP dossier product name | "FED-K-V_1" |
| Tipo de produto | FED |
| Tubo capilar [m] | 7+8 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.516 Quilograma |
| Peso líquido | 0.516 Quilograma |
| Volume | 1.607 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420047805 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |