Controlador de ambiente, FEK, Tubo capilar [m]: 8
013G5468
FEK-IF sensor de controle climático 8m
013G5468
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Descrição | FEK-IF sensor de controle climático 8m |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Grupo de produtos | Controlador de ambiente |
| Material Description | FEK, IF Climate Control, cooling, 8m |
| Product line | 28 |
Característica | Valor |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 142f9854-8675-487e-b40d-ae20eed4c21a |
| SCIP dossier product name | "FED-K-V_1" |
| Tipo de produto | FEK |
| Tubo capilar [m] | 8 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.42 Quilograma |
| Peso líquido | 0.42 Quilograma |
| Volume | 1.661 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420038100 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |