Danfoss logo
FED 013G5463

Controlador de ambiente, FED, Tubo capilar [m]: 4+11

013G5463

SensorFED para controle de sequência de circuito de refrigeração e aquecimento, 4+11m
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Controlador de ambiente

Especificação do Produto

Característica
Valor
Contains batteriesNo
DescriçãoSensorFED para controle de sequência de circuito de refrigeração e aquecimento, 4+11m
DG Indicator ProfileContains Liquids
Grupo de produtosControlador de ambiente
Material DescriptionFED, IF Climate Control, 4+11m
Product line28
Característica
Valor
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.11c38167-5ab3-4660-8e5b-c2e406a0af51
SCIP dossier product name"FED-K-V_2"
Tipo de produtoFED
Tubo capilar [m]4+11

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.533 Quilograma
Peso líquido0.533 Quilograma
Volume1.651 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702420032764
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm