AQ, DN 450, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h
003Z3794
AQ DN 450, limitador de vazão
003Z3794
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe de pressão | PN 25 |
| Contains batteries | No |
| Descrição | AQ DN 450, limitador de vazão |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção | Definido pela seta no corpo da válvula |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fluxo [m³/h] [Min] | 4.30 m³/h |
| Grupo de produtos | Outras válvulas |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | AQ Valve 450mm |
| Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Max] | 210 KPa |
| Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Min] | 35 KPa |
| Product line | 28 |
| Tamanho da válvula | DN 450 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipo de produto | AQ |
| Vazão [m3/h] | 4.30 m³/h |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 118 Quilograma |
| Peso líquido | 118 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425235160 |