Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 450, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 1023 m³/h

003Z3793

AQ DN 450, limitador de vazão

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 25
Contains batteriesNo
DescriçãoAQ DN 450, limitador de vazão
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDefinido pela seta no corpo da válvula
EU RoHS complianceOut of scope
Fluxo [m³/h] [Max]1023.00 m³/h
Fluxo [m³/h] [Min]3.96 m³/h
Característica
Valor
Grupo de produtosOutras válvulas
Material DescriptionAQ DN450 21~210 3.960~1023
Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Max]210 KPa
Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Min]21 KPa
Product line28
Tamanho da válvulaDN 450
Temperatura do meio [°C] [Max]120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de produtoAQ

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto118 Quilograma
Peso líquido118 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5702425235153