Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 500, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h - 1652 m³/h

003Z3791

AQ DN 500, limitador de vazão

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura [mm]618 mm
Altura com plugues de testes [mm]658 mm
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 25
Comprimento [m]243.00 m
Contains batteriesNo
DescriçãoAQ DN 500, limitador de vazão
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDefinido pela seta no corpo da válvula
EU RoHS complianceOut of scope
Fluxo [m³/h] [Max]1652.00 m³/h
Característica
Valor
Fluxo [m³/h] [Min]4.30 m³/h
Grupo de produtosOutras válvulas
Material DescriptionAQ DN500 dPv 35-210kPa Flow 4,30-1652,00
Peso [kg]163.000 kg
Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Max]210 KPa
Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Min]35 KPa
Product line28
Tamanho da válvulaDN 500
Temperatura do meio [°C] [Max]120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de produtoAQ

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto14.2 Quilograma
Característica
Valor
Peso líquido14.2 Quilograma