AQ, DN 400, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 544.8 m³/h
003Z3789
AQ DN 400, limitador de vazão
003Z3789
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura [mm] | 510 mm |
| Altura com plugues de testes [mm] | 550 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe de pressão | PN 25 |
| Comprimento [m] | 243.00 m |
| Contains batteries | No |
| Descrição | AQ DN 400, limitador de vazão |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção | Definido pela seta no corpo da válvula |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fluxo [m³/h] [Max] | 544.80 m³/h |
Característica | Valor |
|---|---|
| Fluxo [m³/h] [Min] | 5.29 m³/h |
| Grupo de produtos | Outras válvulas |
| Material Description | AQ DN400 dPv 40-400kPa Flow 5,29-544,80 |
| Peso [kg] | 87.300 kg |
| Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Max] | 400 KPa |
| Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Min] | 40 KPa |
| Product line | 28 |
| Tamanho da válvula | DN 400 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipo de produto | AQ |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 62 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso líquido | 62 Quilograma |