AQ, DN 350, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h - 834.55 m³/h
003Z3785
AQ DN 350, limitador de vazão
003Z3785
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura [mm] | 448 mm |
| Altura com plugues de testes [mm] | 478 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe de pressão | PN 25 |
| Comprimento [m] | 243.00 m |
| Contains batteries | No |
| Descrição | AQ DN 350, limitador de vazão |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção | Definido pela seta no corpo da válvula |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fluxo [m³/h] [Max] | 834.55 m³/h |
Característica | Valor |
|---|---|
| Fluxo [m³/h] [Min] | 4.30 m³/h |
| Grupo de produtos | Outras válvulas |
| Material Description | AQ DN350 dPv 35-210kPa Flow 4,30-834,55 |
| Peso [kg] | 55.000 kg |
| Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Max] | 210 KPa |
| Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Min] | 35 KPa |
| Product line | 28 |
| Tamanho da válvula | DN 350 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipo de produto | AQ |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 55 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso líquido | 55 Quilograma |